??
CAD model selection
K0114.2122X40
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0114 - Tension levers flat external thread
Bill of material
K0114.2122X40
BESTKIPP
Order No.
K0114.2122X40
GRAD
degree
15 °
GR
size
2
X
External thread
M 12
D
diameter
19.0 mm
D1
diameter
41 mm
D2
diameter
30 mm
D3
diameter
12 mm
H
height
22 mm
H1
height
2 mm
H2
height
13.5 mm
H3
height
26 mm
H4
height
38 mm
A
Length
127 mm
A2
Length
15 mm
ZZ
No. of teeth
24
L
Length
40 mm
GEW
Approx. weight
0.3360 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245077069
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions